伊顿 Bussmann 系列快速方体半导体熔断器可用于保护交流和直流驱动器、电源转换器/整流器和变速驱动器。
提供 aR 和 gR 工作类型 多种额定电流及电压可供选择 全方位保护 可提供带有双指示系统的 DIN 43620 标准熔断器 专业的电气专家团队
Four is the maximum number of items in the comparison tool.
A minimum of two items are required to use the comparison tool.
Sorry, we can't get that information right now.
咨询热线 4006291869 (品质、技术、销售)
在线表单 在此反馈和咨询产品相关问题