Bussmann 系列低压英标 BS88 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列低压英标 BS88 熔断器

伊顿 Bussmann 英标熔断器可广泛用于工业、公用事业、街道照明以及家用领域。型号多样,可覆盖全范围的额定电流和电压,并提供多种兼容的熔断器支持件。此类产品均符合 BS88 标准第 1 和 2 部分以及 IEC 60269-1 和 IEC 60269-2 标准。

额定电流
2 - 1250 A
额定电压
高达 690 V 交流
标准
BS88 和 IEC 60269

可提供多种安装尺寸

伊顿 Bussmann 系列 BS88 低压熔断器提供有多种可选安装尺寸,以适合各种安装固定件。

兼容的熔断器支持件

伊顿 Bussmann 系列低压英标熔断器支持件与我们的英标熔断器系列兼容。

伊顿 Bussmann 系列低压英标红点工业熔断器

伊顿 Bussmann 系列低压英标工业熔断器

如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题