Bussmann 低压 D 型和 D0 型熔断器、熔断器底座和附件
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 低压 D 型和 D0 型熔断器、熔断器底座和附件

伊顿 Bussmann 系列低压 D 型和 D0 型瓶式熔断器专用于一般工业应用保护,例如配电系统和电缆保护。D 型和 D0 型熔断器按工作特性可分为三种类型:延时型、快断型和超快断型,可装入螺帽型熔断器托架中,以安装在 1 或 3 极 DIN 导轨或面板支架上。

额定电流
2 - 200 A
额定电压
400、500 V a.c.
符合
IEC 60269、DIN 49515

提供指示器

伊顿 Bussmann 系列低压 D 型和 D0 型熔断器带有一个醒目的指示器,让您一眼就能发现已经断开的熔断器。

伊顿 Bussmann 系列低压 D 型和 D0 型熔断器概述

如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题