Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
熔断器本体尺寸
10 x 38、14 x 51、22 x 58 mm
额定电压
400、500、690 Vac
额定电流
0.25 到 125 A

提供可选的撞击装置

伊顿 Bussmann 系列低压 IEC 圆柱型熔断器配备撞击装置,用于远程监控熔断器,以在需要时快速更换,节省维护成本。该撞击装置还可以触发匹配的微动开关,用于远程熔断器熔断指示。

兼容的熔断器支持件

伊顿 Bussmann 系列低压模数化熔断器支持件与我们的 IEC 圆柱型熔断器系列兼容。

伊顿 Bussmann 系列低压 IEC 圆柱型熔断器概述