Bussmann 系列低压 NH 型熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列低压 NH 型熔断器

伊顿 Bussmann 系列低压 NH 型熔断器具有 2 至 1250 A的额定电流,提供出色的性能和可靠性。该系列熔断器完全符合 IEC 60269-1 和 60269-2 标准,已获得 VDE 0636-2 第三方认证,并符合 DIN 43620 标准。NH 型熔断器采用双指示设计(正面和顶部),能够提供本地视觉指示和远程(通过微动开关)熔断器状态。伊顿 Bussmann 系列 NH 型熔断器具有以下使用类别:gG、gFF 和 aM。

使用类别
gG、gFF、aM
额定电压
400、500、690 Vac
额定电流
2 至 1250 A

双指示系统

伊顿 Bussmann 系列双指示系统可提供清晰的指示,确保极可靠的本地和远程信号传输,从而降低熔断器的更换成本和时间。

可提供绝缘金属盖板和挂钩

伊顿 Bussmann 系列 NH 型熔断器可选配绝缘金属盖板和挂钩(IMGL)。绝缘盖板与挂钩与带电部件隔离,可提供额外的防触电安全保护。

伊顿 Bussmann 系列低压 NH 型熔断器概述视频

如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题