Bussmann 系列中高压电动机保护熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列中高压电动机保护熔断器

伊顿 Bussmann 系列电机用中高压熔断器可为电动机起动和电缆提供短路保护。此类产品符合 BS 2692-1 标准。

额定电流
最高达 450 A
额定电压
12 kV 及以下

设计可靠

伊顿 Bussmann 系列中高压电动机保护熔断器经过专门设计,能够适应电动机复杂的起动占空比工况,尤其适用于关键应用场合,并可在最严苛的工作条件下保持耐久的使用寿命

专门的熔断器应用工程师团队

我们的专业熔断器现场应用工程师团队会根据您的具体用途,尽心地帮助您选择合适的熔断器,确保以更好的熔断器保护解决方案来保护您的应用。

核心功能

发热量小,功耗和能量损耗低
银熔体
100% 经过 X 光检查
允许电动机启动电流流过熔断器,而不会损坏熔断器

如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题