与我联系
购买方式
Back to search
概述
资源
支持
额定电流
最高达 450 A
额定电压
12 kV 及以下
设计可靠
伊顿 Bussmann 系列中高压电动机保护熔断器经过专门设计,能够适应电动机复杂的起动占空比工况,尤其适用于关键应用场合,并可在最严苛的工作条件下保持耐久的使用寿命
专门的熔断器应用工程师团队
我们的专业熔断器现场应用工程师团队会根据您的具体用途,尽心地帮助您选择合适的熔断器,确保以更好的熔断器保护解决方案来保护您的应用。
核心功能
相关产品
Go to Previous Item
Go to Next Item
productfamily.specification
Bussmann 系列中高压电机选择器
单击下面的链接,访问 Bussmann 系列中高压电机熔断器的产品技术信息
产品技术信息链接
comparisionGoBack
×
×
Something went wrong
Sorry, we can't get that information right now.
有用的应用程序和资源
Bussmann 资源中心
Bussmann 资源中心
故障电流计算器
故障电流计算器
国内联系方式
国内联系方式
productfamily.downloadlink
产品样本
Catálogo de fusibles de media tensión serie Bussmann no. 10577
Download
Como líderes en protección de circuitos, hemos ampliado nuestra línea de media tensión con fusibles limitadores de corriente Rango E, Rango R y PT. Ahora la línea de media tensión incluye fusibles para prácticamente cada aplicación en media tensión.
(PDF 69 MB, 01/03/2022)
Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau
Download
Automatisieren, Energiemanagement, Befehlen und Signalisieren, Motoren schalten, schützen und antreiben
(PDF 51 MB, 22/06/2022)
Medium voltage fuses catalogue ca132062en
Download
Eaton Bussmann Medium voltage fuses catalogue ca132062
(PDF 2 MB, 15/04/2021)
X
Download
Close
Bussmann 中高压电动机保护熔断器
您确定吗?
您确定吗?
×
×