Bussmann 系列中高压油浸式熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列中高压油浸式熔断器

伊顿 Bussmann 系列中高压油密熔断器设计用于充油式开关设备 可用于初级侧变压器保护以及充油式开关组合装置。这种类型的熔断器最早源自英国。伊顿拥有 40 余年的油密熔断器生产经验,全球销售额领先同类产品。伊顿的 Bussmann 系列油密中高压熔断器总销售量已超过 100 万套。

额定电流
250A 及以下
额定电压
24 kV 及以下

核心功能

独特的三重密封系统
发热量小,功耗和能量损耗低
银熔体
100% 经过 X 光检查

三重密封设计

伊顿 Bussmann 系列中高压油浸式熔断器专为油浸式应用而设计,具有独特的三重密封系统,可防止油液渗入,延长使用寿命并提供可靠的保护。

专门的熔断器应用工程师团队

我们的专业熔断器现场应用工程师团队会根据您的具体用途,尽心地帮助您选择合适的熔断器,确保以更好的熔断器保护解决方案来保护您的应用。

如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题