Eaton Bussmann series photovoltaic fuses, 1000 Vdc, 8A, 50 kAIC, Non Indicating, IEC 60269-6 type A, Class gPV, Time constant: 1-3 ms, Ferrule end x ferrule end
Energy Transition line card is designed to help customers identify the electrical power and digital technologies available to advance the ongoing global transition to cleaner, more sustainable energy production and distribution.
Un líder goblal en la fabricación de soluciones eléctricas para EPC´s, integradores y fabricantes de inversores ofreciendo la más amplia gama disponible de protección en CD y CA, así como en medios de desconexión.
Los fusibles fotovoltaicos NH, de 32 a 400 A, 1000 Vcd, ofrecen la densidad de corriente más alta y dos exclusivas opciones de montaje, (la versión tradicional de navajas y la versión atornillable, con centros de orificios comunes, que se integra fácilmente en diseños de barras colectoras estandarizadas para reducir la cantidad de componentes y mejorar el tiempo de instalación). Su baja disipación de potencia, líder en la industria, proporciona mayor eficiencia energética y permite una menor temperatura de funcionamiento.
Los fusibles tipo NH, 800 Vca, están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de protección de circuitos derivados y transformadores, en sistemas de inversores fotovoltaicos (PV).
Características y ventajas de fusibles fotovoltaicos Clase Rk1, 600 Vcd, en clasificaciones hasta 400 A, para protección de instalaciones fotovoltaicas.
Las cajas combinadoras Bussmann series son totalmente configurables a las necesidades del cliente, pueden ir desde 3 hasta 24 cadenas fotovoltáicas, que proporcionan una auténtica protección a los circuitos fotovoltáicos con fusibles gPV Bussmann, líderes en la industria, en clasificaciones de 1 a 32 A y hasta 1000 Vcd, protección contra sobretensiones FV transitorias y eficaces interruptores desconectadores con clasificación para sistemas PV en CD.
Características y detalles técnicos de fusibles fotovoltaicos 10x38 mm, 1000 Vcd, con clasificaciones de 1 a 20 A, con diferentes terminales: cilíndrico, patilla PCB, atornillable y en línea con terminales de compresión.
Características y detalles técnicos de fusibles fotovoltaicos 14x65 mm, con clasificaciones de 2.25 a 32 A, 1500 Vcd o 1300 Vcd, con diferentes opciones para montaje: cilíndrico, cilíndrico con terminales, cilíndrico con fijaciones de 10 mm.
Technical details and specifications for the Bussmann series 1000Vdc HPV in-line PV fuse and fuse holder assembly available in ratings from 1 to 20 amps, and 1500 Vdc, 4 amps.