Bussmann 系列 Class CC 熔断器为行业中 Class CC 类别熔断器树立了产品性能上的标准。 因卓越产品性能著称的 Bussmann 拥有合适的产品符合您的线路和设备保护要求。 这些主线路用 600V,200,000A 分断能力的熔断器,以 UL 体系内最小的尺寸规格提供了优秀的保护功能。选择我们的Low-Peak LP-CC 系列熔断器为系统提供基础性保护,延时型 FNQ-R 系列熔断器为您的控制变压器或类似应用提供保护,或者 KTK-R Limitron 熔断器为照明回路等专门的线路提供快断型保护。
咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)
在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题