Bussmann系列 熔断器及底座
Bussmann 系列 Class CF 熔断器底座及支持件
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class CF 熔断器底座及支持件

伊顿的 Bussmann 系列 CUBEFuse 防触电熔断器支持件。

核心功能

  • 防触电结构
  • 可将多个单极器件对接组装
  • 设计紧凑,节省空间
  • 30 至 100A 支持件提供单线和双线型端子
  • 200 至 400A 支持件提供多种接线片和附件

简化竞品替换

彰显空间的力量

如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题