Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class CF CUBEFuses 熔断器

创新的 BussmannTM 系列Low-PeakTM CUBEFuseTM 熔断器比任何 Class CC、J 或 RK 熔断器解决方案更能节省空间 - 当与特有的熔断器支持件或经过 UL® UL98 认证的紧凑型电路保护开关结合使用时,可节省空间达 70%。节省空间意义重大。而 CUBEFuse 不仅外形小巧,还具有高达 300 kA 的分断能力,并支持更高的设备短路电流额定值 (SCCR)。额定电流介于 1 至 400A。

核心功能

  • 防触摸带电熔断器和支持件系统,在同级别熔断器中尺寸最小,可显著节省空间,提高安装灵活性
  • 符合 IEC 60529 标准,并提供防触摸带电设计,可提高工作场所的安全性
  • 采用单独的过载和短路保护熔体,可提供延时功能,适合具有高浪涌负载的应用场合,并兼具 Class J 熔断器的限流功能。
  • 选择性比率2:1 (Low-Peak 熔断器系列)可防止电气回路中断扩展至故障电路以外的线路

Class CF 熔断器的优点

防触摸带电,可提供 Class J 级的电气性能,而空间节省多达 70%

Low-Peak 升级计划

熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。
如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题