Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class G - SC 熔断器

Bussmann 的 SC 型熔断器属于 UL Class G 熔断器,具有快断 (1/2-6 A) 和延时 (7-60 A) 特性,以满足电路保护需求。SC 熔断器具有总长防错功能,以帮助避免装入规格过大的熔体

核心功能

  • Bussmann 的 SC UL Class G 熔断器为组件和主回路提供限流保护
  • 100kA 分断能力
  • 1/2-6 A 规格为快断型,而 7-60 A 规格则为延时型,并具有防错功能
  • 直径为 13/32",长度与额定电流有关,介于 1-5/16" 到 2-1/4" 之间
  • 长度防错功能有助于防止装入规格过大的熔体
  • UL 和 CSA 认证产品,符合 CE 和 RoHS 标准

Class G 熔断器的优点

为存在高短路电流的系统提供经济高效的主回路熔断保护。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    如何从伊顿购买