Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class H 熔断器

250V (REN) 和 600V (RES) 的 Class H 熔断器和熔断器链路(250V LKN 和 600V LKS),非限流型,可更换熔片,可经济地用于故障电流小于 10,000A 和频繁断电的电气系统。

核心功能

  • 熔片可更换式
  • 熔片可更换式
  • UL Class H
  • 10kA 分断能力

Class H 熔断器的优点

成本低,可为断路发生率较低的电路提供基本保护。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    如何从伊顿购买
    联系我们

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题