伊顿的 Bussmann® 系列配电熔断底座 (PDFB) 将熔断器底座与配电模块融为一体。这种专利设计可简化配电盘布局,节省高达 57% 的配电盘空间。此外,还可降低库存成本,将所需的安装时间与人力减少 33%。Bussmann 系列 PDFB 可采用 Class H(K) 圆帽式熔断器。60 A 及以下的 PDFB 可选用 DIN 导轨安装和面板安装方式,以方便安装。此外,PDFB 使用的接线更少,可降低功耗以及配电盘的整体工作温度。
These products work well together