Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class H(K) 熔断器

基本保护能力为 250Vac (NON) 和 600Vac (NOS),额定电流介于 1/8a -600A 之间的一次性通用型熔断器

核心功能

  • 通用熔断器
  • 非限流型
  • 经过 UL 的一次性熔断器

Class H(K) 熔断器的优点

成本低,可为断路发生率较低的电路提供基本保护。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    如何从伊顿购买
    联系我们

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题