Bussmann系列 熔断器及底座
Bussmann 系列 Class J 熔断器底座及支持件
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class J 熔断器底座及支持件

伊顿的 Bussmann® 系列配电熔断底座 (PDFB) 将熔断器底座与配电模块融为一体。这种专利设计可简化配电盘布局,节省高达 65% 的配电盘空间。此外,还可降低库存成本,将所需的安装时间与人力减少 33%。Bussmann 系列 PDFB 可采用 Class J 圆帽式和刀片式熔断器。60 A 及以下的 PDFB 可选用 DIN 导轨安装和面板安装方式,以方便安装。此外,PDFB 使用的接线更少,可降低功耗以及配电盘的整体工作温度。

核心功能

  • 一体式对接设计,在使用现场可将多个极扣接到一起,提高应用灵活性
  • 可将两极和三极预拼接后发货
  • 两极之间标配相位屏障,以提高安全性
  • 设计符合 UL 标准对工业控制电路爬电长度和间隙的要求(UL 508 和 UL 845)
  • 额定电流为 200 A 至 600 A 的熔断器底座符合工业配电标准(UL 98、UL 67、UL 489、UL 891 和 UL 869A)对爬电长度和间隙的要求
  • 整个刀片式熔断器底座产品系列均可选配 IP20 等级防止触电的面罩:
  • 透明罩的透视性极佳,无需取下就可检查电线端接情况或进行热成像测量

简化竞品替换

Bussmann 系列 Class H(K)、J 和 R 配电用熔断器底座概述

如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题