伊顿的 Bussmann® 系列配电熔断底座 (PDFB) 将熔断器底座与配电模块融为一体。这种专利设计可简化配电盘布局,节省高达 65% 的配电盘空间。此外,还可降低库存成本,将所需的安装时间与人力减少 33%。Bussmann 系列 PDFB 可采用 Class J 圆帽式和刀片式熔断器。60 A 及以下的 PDFB 可选用 DIN 导轨安装和面板安装方式,以方便安装。此外,PDFB 使用的接线更少,可降低功耗以及配电盘的整体工作温度。
Four is the maximum number of items in the comparison tool.
A minimum of two items are required to use the comparison tool.
Sorry, we can't get that information right now.
These products work well together (in High speed fuses, applies to only DFJ fuses)