KnowledgeSearch
Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列 Class J 熔断器

Bussmann 的 UL 类 Class J 熔断器包含的 LPJ_SP 和 LPJ_SPI 双熔体延时熔断器扩展了我们的Low-Peak产品系列,而快断型 JKS 熔断器则扩展了我们的 Limitron 产品系列。LPJ 熔断器可在 600Vac(RMS 有效值)和 100kA Vdc 下提供行业领先的 300,000A 分断能力,并可在 5 倍额定电流下提供最短10s的延时熔断特性,尤其适用于高浪涌负载的应用场合。LPJ 产品可选配可终生更换的熔断指示。这些 UL 类 Class J 产品尺寸紧凑,节省空间,具有防错功能,额定电流介于 1 至 600A 之间,可在 600 Vac 和 300 Vdc 的电压下提供出色的保护性能(详细参数见规格表)

核心功能

  • 采用单独的过载和短路保护熔体,可提供延时功能,适合具有高浪涌负载的应用场合,并兼具 Class J 熔断器的限流功能
  • 选择性比率2:1 (Low-Peak 熔断器系列)可防止电气回路中断扩展至故障电路以外的线路
  • 该系列包含多种具有不同额定电流的熔断器,可与众多厂家生产的主回路断路器配合使用,提供广泛保护

Class J 熔断器的优点

Class J 双熔体熔断器具有限流和延时功能,部分型号提供可选的熔断指示功能。

Low-Peak 升级计划

熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。
productfamily.specification
Eaton Bussmann series LPJ fuse, Class J, Time delay|Current-limiting, Bulk
Eaton Bussmann series LPJ fuse
Compare products ()
Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
productfamily.downloadlink
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题