Bussmann 的 UL 类 Class J 熔断器包含的 LPJ_SP 和 LPJ_SPI 双熔体延时熔断器扩展了我们的Low-Peak产品系列,而快断型 JKS 熔断器则扩展了我们的 Limitron 产品系列。LPJ 熔断器可在 600Vac(RMS 有效值)和 100kA Vdc 下提供行业领先的 300,000A 分断能力,并可在 5 倍额定电流下提供最短10s的延时熔断特性,尤其适用于高浪涌负载的应用场合。LPJ 产品可选配可终生更换的熔断指示。这些 UL 类 Class J 产品尺寸紧凑,节省空间,具有防错功能,额定电流介于 1 至 600A 之间,可在 600 Vac 和 300 Vdc 的电压下提供出色的保护性能(详细参数见规格表)