Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列 Class L 熔断器

Bussmann 的 UL 类 Class L 熔断器品类齐全,其中的 KRP-C-SP Low-Peak 熔断器系列采用高性能双熔体,具有出色的限流和延时功能以及 300kA(RMS 有效值)的分断能力。作为 Low-Peak 系列的补充,我们的 Limitron 产品系列包含 KTU、KLU 和 KRP-CL 几种型号,可提供快速分断功能和经济的延时性能

核心功能

  • 分断能力达 200kA,可提供大额定电流回路使用的产品规格。大故障电流电路的经济解决方案。可在 5 倍的额定电流下提供 4 秒延时,允许选择更接近高负载电机额定电流的熔断器规格,并兼具 Class L 熔断器的限流功能。
  • 选择性比率2:1 (Low-Peak 熔断器系列)可防止电气回路中断扩展至故障电路以外的线路。
  • 300kA(RMS 有效值)的分断能力完全适合各种大型或小型电气系统,具有足够冗余。
  • 材料优良,结构设计高端,功耗小,工作温度低,执行限流动作时具有更佳的灭弧效果。

Class L 熔断器的优点

材料优良,结构设计高端,功耗小,工作温度低,执行限流动作时具有更佳的灭弧效果。

Low-Peak 升级计划

熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。
productfamily.specification
0
分类标准
()
productfamily.downloadlink
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题