KnowledgeSearch
Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列 Class R 熔断器底座及支持件

Bussmann 系列 Class R 熔断器底座采用专利设计,可简化面板布局,占用的面板空间更小。

核心功能

  • 可选配的透明罩防护等级为 IP20,防触摸带电,可上锁/挂牌,带有断路指示,安全性更高
  • 具有 1 极、2 极和 3 极的拼装结构,满足库存备货灵活性要求
  • 适合 DIN 导轨及面板安装,使得一款产品兼容不同应用场景,降低了库存备货成本

简化竞品替换

Bussmann 系列 Class H(K)、J 和 R 配电用熔断器底座概述

productfamily.specification
0
分类标准
()
productfamily.downloadlink
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题

联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题