Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class RK1 熔断器

Bussmann 的 UL Class RK1 熔断器系列包括多款备受业界认可的Low-Peak 双熔体、限流、延时熔断器(LPN-RK 和 LPS-RK),部分型号的熔断器还提供可选的熔断指示功能(参见产品数据表)。Bussmann 的 Limitron 系列快断型熔断器(KTN-R、KTS-R、KWN-R 和 KWS-R)是对Low-Peak 系列产品的补充。

核心功能

  • Class RK1 可限制非感性电路的电流,能对更广泛的接地故障和短路事故作出限流保护。
  • 大故障电流电路的经济解决方案。
  • 限流能力提升 10 倍,可防止设备因短路事故遭受损坏。
  • 200kA 的分断额定电流符合《美国国家电气规范》(NEC®) 第 110.9 款的规定,适合保护当今的大容量系统。
  • 快断型熔断器可防止设备因短路事故损坏。包含 Class R 防错功能。
  • 可插入不具防错功能的熔断器底座中,在本体结构尺寸和电气参数上均可替代 Class H、K1、K5、RK5 和其他快断型熔断器。
  • 非常适合具有特定限流要求的关键工业领域或商业应用。

Class RK1 熔断器的优点

这款快速熔断器具有限流和延时功能,满足2:1 的可选则性比率,兼具UL Class RK1、RK5、H 和 K5熔断器的功能,可精减库存。

Low-Peak 升级计划

熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。
如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题