Bussmann系列 熔断器及底座
Bussmann 系列 Class T 熔断器底座及支持件
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class T 熔断器底座及支持件

Eaton’s Bussmann® series Class T fuse blocks provide a patented design simplifies your panel layout and uses less panel space.

核心功能

  • 提供 600Vac Class T 熔断器用 1 极、2 极和 3 极外壳
  • 200kA RMS的短路电流额定值
  • Class T 熔断器底座占用空间小,可节省设备内空间

简化竞品替换

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    如何从伊顿购买
    联系我们

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题