Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 Class T 熔断器

Bussmann 的 Class T 限流快断熔断器。限流能力提升 10 倍,可帮助保护设备,防止短路故障导致设备损坏。200 kA 的分断额定电流符合《美国国家电气规范》(NEC®) 第 110.9 款的规定,适合保护当今的大容量系统。这款熔断器外观小巧,节省空间,可在短路发生时提供高效的限流作用,出色地保护部件安全。

核心功能

  • 该系列包含多种不同额定电流的熔断器,可与众多厂家生产的主回路断路器配合使用,提供广泛保护。
  • Class T 可限制非感性电路的电流,能对更广泛的接地故障和短路故障作出限流熔断保护。
  • 分断能力达 200kA,且大额定电流规格满足各种系统回路的应用 占用空间小,空间利用效率更高。

Class T 熔断器的优点

这款熔断器外观小巧,节省空间,限流能力提升 10 倍,可防止短路故障导致的设备损坏。

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。