Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列 P 型和 D 型 CSA 熔断器

符合加拿大标准 (CSA),10kA 最小分断能力,兼具延时和一次性熔断保护功能,额定电流为 600 A 及以下。

核心功能

  • 适用于一般负荷应用
  • 250V 额定电压
  • 10kA 分断能力
  • 提供圆帽式
  • CSA 认证,1421-01 类别,备案号 53787

简化竞品替换

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    如何从伊顿购买
    联系我们

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题