Bussmann系列 熔断器及底座
Bussmann 系列中高压 ANSI/IEEE E Rated 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列中高压 ANSI/IEEE E Rated 熔断器

我们提供型号齐全的通用型 E-Rated 限流型中高压熔断器,可保护馈电线路、开关设备以及变压器。结构上分为圆帽式、螺栓固定式和卡扣式,并提供用于 AMPGARD® 电机起动器的专用熔断器。圆帽式熔断器有多种尺寸可供选择,以满足行业标准规范。此外,还提供熔断器管夹以及合闸和非合闸型安装架,并有多种绝缘材料的安装架可选,以达到不同的额定 BIL 电压值。我们所有的 E-Rated 中高压熔断器均具有熔断指示功能,可提供用于远程指示的微动开关,以加快故障排除,部分熔断器提供适合室内/室外使用的型号。

核心功能

  • AMPGARD 电机起动器用特殊支座熔断器
  • 具有熔断指示功能,可提供用于远程指示的微动开关,以加快故障排除
  • 部分熔断器提供适合室内/室外使用的型号
  • 100% 经过 X 射线检查,以确保熔断器性能完好
  • 尺寸设计合理,易于装入现有设施,即使出现较低的故障电流,也能快速分断以保护设备
  • 运行温度低,功耗更小
  • 微动开关直观指示熔断器动作,并可给远程监控系统提供熔断信号

Bussmann 系列中高压熔断器选型工具

How to use the Bussmann series medium voltage fuse selector tool

如何从伊顿购买
联系我们

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题