KnowledgeSearch
Bussmann系列 熔断器及底座

Bussmann 系列中高压 ANSI / IEEE R Rated 熔断器

我们的 R-Rated 限流式中高压熔断器是一款适合室内和室外使用的后备熔断器,用于限制高容量系统的短路电流。通常用于保护中高压驱动器和起动器。结构上分为圆帽式和螺栓固定式,并提供用于电机起动器和电机控制器(包括 AMPGARD 电机起动器)的专用密封式熔断器。可提供支架式和管夹式两种熔断器固定方式。我们所有的 R-Rated 中高压熔断器均具有熔断指示功能,以加快故障排除。

核心功能

  • 圆帽式和螺栓固定式结构<br> 用于保护电机起动器和电机控制装置的专用密封式熔断器
  • 所有安装样式均配备熔断指示器,以加快故障排除
  • 独立密封式壳体,可直接在室内安装,也可安装在室外柜体中。

Bussmann 系列中高压熔断器选型工具

Bussmann 系列熔断器选择工具

How to use the Bussmann series medium voltage fuse selector tool

productfamily.specification
0
分类标准
()
productfamily.downloadlink
X
Download Close

需要产品支持?

咨询热线
4006291869 (品质、技术、销售)

在线表单
在此反馈和咨询产品相关问题