Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Bussmann 系列光伏熔断器

伊顿 Bussmann 系列光伏 gPV 太阳能熔断器专门设计用来保护电压为 1500 VDC 及以下的直流系统。适合为太阳能电池板、汇流箱、复合器单元和电池储能系统提供直流保护

核心功能

  • 符合 UL 和 IEC 光伏标准,适合全球使用
  • 配备压接端子,无需使用熔断器支持件或熔断器底座
  • 专为保护和隔离光伏系统而设计
  • 功率损耗低,能效更高
  • 可在光伏系统出现低故障电流时,提供快断保护
  • 经过专门设计,以在光伏系统出现低故障电流时提供快断保护
  • 多种安装方案可选,灵活性高

竞争产品型号替代 Made Simple

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    Bussmann 系列熔断器选择工具

    如何从伊顿购买
    联系我们

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题