KnowledgeSearch
Bussmann系列 熔断器及底座

Edison 系列辅助回路用熔断器 - 小型

Bussmann 提供型号齐全的辅助回路用-小型熔断器,这些产品采用延时和快断设计,适用电压高达 600Vac 和 600Vdc。

核心功能

  • 紧凑的低压小型熔断器和辅助回路用熔断器
  • UL 认证
  • CSA 认证

简化竞品替换

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍可帮助了解熔断器以及如何应用熔断器提供过电流保护。

    productfamily.specification
    0
    分类标准
    ()
    productfamily.downloadlink
    X
    Download Close

    需要产品支持?

    咨询热线
    4006291869 (品质、技术、销售)

    在线表单
    在此反馈和咨询产品相关问题