Edison 系列 Class H (K5) 熔断器
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Edison 系列 Class H (K5) 熔断器

Basic Protection (250Vac (NON) and 600Vac (NOS), 1/8a -600A General Purpose One-time fuses

核心功能

  • 250V 交流 (NON) 和 600V 交流 (NOS) Class K5 和 H 通用型熔断器
  • 非限流
  • 一次性熔断器
  • UL Listed

轻松进行竞争产品交叉参照

Bussmann 系列熔断器原理

该介绍帮助了解熔断器以及如何应用它们来提供过电流保护。

    如何从伊顿购买
    Locate a channel partner
    Technical support