接触器和起动器

伊顿 DILM/DILH 大电流接触器

伊顿 Moeller 系列的 DILM 和 DILH 大电流接触器专为 185 A 至 2,600 A 的极高电流范围而设计,该接触器采用电子控制驱动器,尺寸紧凑,使用寿命长,可为任何机器和系统提供可靠的组件。

DILM/DILH 大电流接触器 产品样本

适合全球使用:
UL、CSA、CCC、GL、DNV
温度范围:
-40°C 至 +70°C
高效:
多达 120 万次电气切换操作

核心功能

  • 使用类别 AC 1 和 AC 3
  • 适用于高达 1,000 V 的电压
  • 交流/直流宽范围线圈
  • 保持功率低
  • 紧凑型
  • 辅助触点:两个常开、两个常闭

185 A 至 225 A 的接触器

185 A 至 225 A 的接触器因其紧凑尺寸和较低的保持功率而脱颖而出,该系列线圈标配一个集成抑制器电路和两个辅助触点:两个常开和两个常闭。

250 A 至 2,600 A 的接触器 - 标准型

接触器的保持功率由过程控制,这会显著减少开关柜内的热量外,这种接触力优化还有助于延长切换触点的使用寿命。此外,抑制器电路已内置两个常开触点、两个常闭触点和辅助触点。

250 A 至 2,600 A 的接触器 - 舒适型

得益于其低吸合功率,舒适版的接触器有助于实现更小的控制变压器,交流/直流宽量程线圈具有高电压范围,接触器也可直接从 PLC 控制。

DILM 580 A - 1400 A 接触器

真空技术允许实施紧凑设计,可以更好的灭弧。因此,开关设备的布置可能更加紧凑。

DILM 1600 & DILH 2000-2600 双接触器

双接触器预装配在安装板上,对于每个相位,通过两个平行真空灭弧室分配电流,由两个耦合的受监控驱动器安全连接接触器,以同步方式对它们进行电子控制。

伊顿 Moeller 系列 - 百年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
productfamily.specification
productfamily.downloadlink
X
Download Close