控制继电器

伊顿 EMR6 测量和监控继电器

伊顿 Moeller 系列广泛的测量和监控继电器产品组合可为您的应用提供充分的保护,通过监控电流、电压、失衡和绝缘电阻值,可及早识别任何异常事件,从而防止机器长时间停机。我们的温度和液位继电器同样也能更容易、更安全地处理控制任务,共有 35 种可以相互组合的不同继电器类型,并拥有先进的技术和设计。除了取代之前的 EMR4/EMR5 系列外,新的 EMR6 装置还提供其他功能,凭借其全面的审批和认证,EMR6 测量和监控继电器可用于各种应用场合和地理位置。

伊顿 EMR6 测量和监控继电器 产品样本

停机时间:
缩短停机时间
节省成本和时间:
降低仓储成本,缩短工程时间
适合全球使用:
UL、CSA 和 CCC 认证

核心功能

  • 由于提前检测到异常事件,确保改善机器可用性
  • 通过继电器前侧的控制旋钮和 DIP 开关轻松配置
  • 带有用于电流和电压控制的电流窗口监控功能
  • EMR6-T 继电器的温度测量范围:-50 °C 至 +200 °C
  • EMR6-A 继电器的电压监控范围:90 V 至 820 V

EMR6-I 单相

EMR6-I 单相电流监控器可用于精确监控和安全切换 3 mA 至 15 A 电流范围内的直流和交流网络。该继电器还具有新的电流窗口监控功能,可监控两侧的电流网络。

EMR6-A 多功能三相不平衡继电器

EMR6-A 多功能三相不平衡继电器可用于监控断相、相序和相位失衡的电压以及中性导线的电压,相位不平衡监控继电器的设置范围为 90 V 至 820 V。

液位继电器

液位继电器可用于监控加注液位和混合比,液位监控继电器监控上限值和下限值,使其能够控制泵的运行并保护泵免受储罐溢流或干运行的影响。

EMR6-V 单相电压监控器

EMR6-V 单相电压监控器专为监控和保护电压为 3 V 至 600 V 的直流和交流网络而设计,单个装置即可覆盖整个电压范围,还可降低仓储成本。

温度测量继电器

例如,温度测量继电器能够监视机器温度,用户可以选择在装置前侧配置一个或两个阈值,温度继电器也可用作加热/冷却系统的控制器。使用 Pt100 传感器监视温度。

绝缘监控继电器

绝缘监控继电器可监视和报告未接地的 IT 网络和短路的绝缘电阻,该装置还具有一个按钮,可用于检查其功能或执行手动重置。

EMR4/EMR5 测量及监控继电器

新的 EMR6 系列是 EMR4/EMR5 系列的升级,代表了先进的测量继电器技术,EMR6 取代了伊顿现有的 EMR4/EMR5 继电器系列,后者已于 2019 年 3 月停产。
productfamily.specification

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
productfamily.downloadlink
X
Download Close