接触器和起动器

伊顿 EMS2 电子式电机起动器

伊顿 Moeller 系列的EMS2 电子式电机起动器将传统电机起动器的所有功能整合在一个非常紧凑的装置中,宽度仅 22.5 mm,可在需要驱动功率高达 3 kW 的电机的任何应用中使用。EMS2 电机起动器可处理 DOL 和反向起动,同时提供宽范围过载保护和紧急停止功能 (Sil3),SmartWire-DT 接口取代了传统的控制布线,还提供附加信息。

使用寿命:
3000 万次操作
切换技术:
混合技术
多功能:
5 种功能集成在 1 个装置中

核心功能

  • DOL 和反向起动
  • 电机输出 (AC-3 / 400 V) 0.06...3 kW
  • 宽范围过载保护
  • 紧急停止接触器 (SIL3)
  • 22.5 mm 宽
  • 通过 SmartWire-DT 提供额外的监控功能
  • 混合切换技术
  • ATEX 认证
  • 短路保护

多功能 – 5 合 1

电机起动器具有电机保护、集成反向起动器、安全停止、智能联网、使用寿命长(混合切换技术)的特点

易于使用,多功能,操作安全

与传统的电机起动器相比,EMS2 可更轻松、更快速地实施符合 SIL 3 和 PLe 的安全停止应用,多功能设计简化了主电路/控制电路的设置,从而将硬件组件的数量减少 70%。

SmartWire-DT – 为您的整个机器增添价值

SmartWire-DT 系统使用支持通信的插入式连接取代了传统的开关设备控制布线,进而缩短了布线、测试和调试所需的时间。

电机起动器进线系统 – 简单、灵活、安全

通过选装的 EMS-X 附件,EMS2 电机起动器可以轻松集成到进线系统中,而无需使用任何工具。由于插入式技术自动建立与进线系统模块的电气和机械连接,因此电机起动器可以立即准备就绪以供使用。

伊顿 EMS2 电机起动器

EMS2 将极其紧凑的设计与传统电机起动器的传统功能相结合。其宽度较窄,总宽度为 22.5 mm,这意味着这些装置可用于需要驱动额定功率高达 3 kW 的电机的任何场合。

productfamily.specification
productfamily.downloadlink
X
Download Close
售前咨询

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826