隔离开关和凸轮开关

伊顿 柜体式凸轮开关和负荷隔离开关

伊顿畅销的凸轮开关 T、负荷隔离开关 P、DMV 和 DMM 隔离开关均采用钢制机柜,这些机柜是确保本地电源断开的出色解决方案,能够在不中断主输入电源的情况下安全地执行维修或维护工作。

标准
EN/IEC 60947-3
环境保护
IP65

四种不同尺寸的机柜

伊顿封闭式隔离开关提供四种不同的尺寸:SE1、SE2/SE3、SE4 和 SE5,可以优化整体尺寸与电缆管理轻松性之间的平衡。

可上锁手柄

可上锁手柄提供红色/黄色、黑色或灰色。
productfamily.specification

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
productfamily.downloadlink
X
Download Close