人机界面 (HMI)

伊顿 XV300 HMI-PLC

伊顿 Moeller 系列 XV300 HMI-PLC 触摸屏采用智能手机或平板电脑的直观操作界面,以其现代设计和易用性脱颖而出。该设备可以用作 HMI 控制面板,也可以选配集成的 PLC 功能,它们提供了出色的系统性能,可与强大的图形处理器配合使用,从而能按照最新标准设计用户界面,这既可以实现快速的屏幕切换,也可以集成多媒体元素,包括视频和网络内容。
PLC 功能可使用 CODESYS 版本 2 或 3 进行编程,直观的 GALILEO 可视化软件使用户界面的创建变得简单。此外,还可以通过 CODESYS 实现可视化。

强大的性能:
ARM Cortex A9 800 MHz 微处理器
非常灵活:
5 英寸、7 英寸、10 英寸、12 英寸和 15 英寸显示屏
全面保护:
IP65(正面)、IP20(背面)

核心功能

  • 电容式多点触控显示屏
  • 可在纵向或横向模式下使用
  • ARM Cortex A9 800 MHz 微处理器
  • 1 个或 2 个以太网接口
  • 可选 SmartWire-DT 和 Profibus-DP 接口
  • 可用作标准 HMI 或提供附加 PLC 功能
  •  7 英寸和 10 英寸触摸屏具有 DNV-GL 海事认证

伊顿 XV-303

XV-303 设备采用 PCT(投射电容式触控)技术,用于正面安装,得益于多点触控功能,它们可以使用多个手指,甚至两只手直观地操作,就像在任何现代化智能触碰设备上一样,操作员可以使用两根手指进行缩放和滚动,高精度传感器可防止操作错误或机器意外起动,从而增强系统的安全性。该设备采用钢化玻璃制成的防反射屏,也易于清洁,并提供 7 英寸、10 英寸和 15 英寸显示屏,包括具有 16:9 高宽比的版本。

伊顿 XV-313

XV-313 设备用于背板安装,该面板与控制台齐平,因此表面平坦、无边缘,符合现代设计要求。与 XV303 一样,电容式多点触控显示屏支持现代用户界面(手势控制)的实施,并提供 7 英寸和 10 英寸显示屏,包括具有 16:9 高宽比的版本。

XV-363

XV363 是一种安装在正面的红外触摸面板,它配有一个金属外壳和一个由具有防反射涂层的层压安全玻璃制成的屏幕,特别适合在恶劣环境中使用,搭载了 5.7 英寸、10 英寸和 12 英寸显示屏具有 4:3 高宽比,具备与 XV400 系列相同的尺寸。

GALILEO 可视化软件

直观的 GALILEO 可视化组态软件进一步增强了 XV 控制设备的功能,例如,如果激活了 GALILEO WebVisu 功能,则还可以从移动设备远程访问 XV300 画面。

板载 SmartWire-DT

XV300 系列支持 SmartWire-DT 通信系统,因此,在灵活的自动化解决方案中嵌入设备非常简单,所需的组件和工程比传统布线要少。SmartWire-DT 可将通信和 I/O 直接集成到控制、显示和切换设备中,从而为同时具有创新性和经济性的解决方案带来新的可能性。

使用 CODESYS 进行编程

当用于实现高效的 HMI PLC 组合时,可选的基于 CODESYS 的 PLC 功能使用户能够开发强大而全面的编程功能,XV300 面板可使用 XSOFT-CODESYS 版本 2 或版本 3 配置,因此,您将能够在未来使用现有的程序,同时还可以选择使用新工具来实施新设计。

伊顿 Moeller 系列 - 百年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
productfamily.specification

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
productfamily.downloadlink
X
Download Close