伊顿 Moeller 系列 XV300 HMI-PLC 触摸屏采用智能手机或平板电脑的直观操作界面,以其现代设计和易用性脱颖而出。该设备可以用作 HMI 控制面板,也可以选配集成的 PLC 功能,它们提供了出色的系统性能,可与强大的图形处理器配合使用,从而能按照最新标准设计用户界面,这既可以实现快速的屏幕切换,也可以集成多媒体元素,包括视频和网络内容。
PLC 功能可使用 CODESYS 版本 2 或 3 进行编程,直观的 GALILEO 可视化软件使用户界面的创建变得简单。此外,还可以通过 CODESYS 实现可视化。