伊顿 限位开关 “LS-Titan®”安装迅速,灵活性强,安全可靠。产品适用于所有应用环境:可以在厚重金属包裹的严酷环境中(LSM)或在完全绝缘的塑料环境中(LS)使用而无需接地。
新型“LS-Titan®”限位开关提供了极好的模块性和灵活性:两套全系列产品,每一套中的产品都含塑料或金属外壳,可供顾客挑选。所有产品都以机械方式执行,尤其适合于旨在保护人员和机器安全的安全电路中。
外壳上的彩色标识以及操作头上的“黄色”信号色使您可以很容易的辨认出这是一个安全元件。“LS-Titan®”产品符合机械指令EN 954-1的第3类标准。机械制造的触点表现为正极:所有的断开触点都有一个符合IEC/EN 60947-5-1的强制打开功能。因此,它们就可以应用于电路中,达到安全保护的目的。