接触器和起动器

伊顿 MSFS 进线系统

用于电机起动器组合的伊顿 Moeller 系列 MSFS 进线系统可在控制面板内实现高达 125 A 的安全配电,其采用模块化的插入式设计,集成到任何机器或系统中都非常简单直观。另外自带开箱即用功能,可以快速、轻松和安全地将进线系统安装在控制面板内。

安全:
IP20 级触摸安全
灵活:
可以自由定位进线系统模块和适配器
简单:
开箱即用功能

核心功能

  • 额定工作电流 In = 125 A
  • 用于高达 In = 32 A 的电机起动器和直接起动器、反向起动器、DS7 软起动器
  • IP20 级触摸安全
  • 两个单独的基本模块,用于多达 4 个 (225 mm) 和多达 8 个 (405 mm) 电机起动器
  • 通过推锁技术进入
  • 获得 IEC 和 UL 认证

简单的插入式连接 = 安装简单

插入式技术使组件卡入到基本模块时能够直接接触,无需再对单个组件进行繁琐的布线,从而节省宝贵的时间,从而让您的设备和系统准备就绪,可以随时进行部署。

体积小巧,高度灵活

插入式组件可以沿底座模块的整个宽度安装在任何位置,因此,机器和系统可以轻松省力地适应不断变化的需求。

万无一失 - IP20 级触摸安全

确保使用带电电气设备的工作人员的安全至关重要,内置护盖可屏蔽装置的带电部件,防止意外接触。

伊顿 Moeller 系列 - 百年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。

伊顿 MSFS 进线系统

用于电机起动器组合的 MSFS 进线系统为打造安全、创新的能源分配系统(多达 125 个)奠定了基础

productfamily.specification

需要低压产品选型?

  • 电脑端用户,请点击的 这里 查看第三方选型工具网页版
  • 手机端用户,请扫描二维码进入第三方选型工具手机版
eaton-qr-cpc-product-selector-400x250.png
productfamily.downloadlink
X
Download Close