伊顿 Moeller 系列PKE 电机保护断路器具有电子过载保护功能,可有效补充 PKZ 系列,并为带双金属片的 MCB 提供良好替代产品。它们采用紧凑的模块化设计并具有插入式脱扣块,因此可在高达 65 A 的电流范围内提供充分的灵活性。通过添加 PKE-XTUCP 脱扣块,您可以快速将 PKE 电机保护断路器转变成 PKE 断路器,从而实现系统和电缆保护。
对于高达 65 A 的电流范围,伊顿 Moeller 系列 PKE 电机保护断路器具有电子过载保护功能,是带双金属片的 MCB 的理想替代产品