伊顿 MoellerTM 系列 PowerXL DE1 变频器具有 14 个基本参数、SmartWire-DT 连接和直观的配置模块,任何客户都可以轻松的对其进行设置和调试。PowerXL DE1 变频器专为具有调速和电机全面保护功能的客户需求而设计。它可以使客户简化其设计并缩短安装和调试时间,同时为其系统引入创新的解决方案。
伊顿 PowerXL DE1 变频器 产品样本
变速起动器和电机起动器组合在一个设备中的益处。
热线 1:800-988-1203
热线 2:400-921-0826