按钮和信号塔
伊顿 RMQ16模块化按钮开关装置
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 RMQ16模块化按钮开关装置

借助伊顿 Moeller 系列节省空间的RMQ16模块化按钮开关装置,使得客户能够研发出紧凑、复杂功能的操作面板。现代设备和系统的操作面板通常没有足够的空间实现更多的功能。由于其尺寸较小,前部元件可以安装在任意一侧,彼此紧密相邻,甚至可以利用更小的空间,因此可以满足用户减少系统空间的要求。

尺寸:
18 x 18 mm 或 25 x 25 mm
防护等级:
IP65
标准:
IEC/EN 61131-2

核心功能

  • 正面尺寸 & 小网格尺寸:18 x 18 mm 或 25 x 25 mm
  • 伊顿标准系列下 3倍的信息密度
  • IP65 防护等级
  • 适用于符合 IEC/EN 61131-2 标准的电子设备
  • 提供定制激光标注

空间有限的命令 & 指示

方形 RMQ16 按钮装置是空间有限的操作面板的理想解决方案,前面板具有 IP65 高防护等级,因而保证了组件的多功能性和标签编辑器的高度应用。RMQ16 紧急停止按钮采用防篡改设计,也可用作紧急断电按钮,这些紧急按钮带多色 LED 的发光版本,起到有效的提醒作用。

易于配置,灵活编辑

组态系统将帮助您选择和组合 RMQ 系列的各种按钮装置,借助集成的标签编辑器,可以灵活、快速、低成本地单独调整 RMQ 按钮装置。标签编辑器支持创建对于特定客户和特定项目的文档。

未来的人机界面

由于日常习惯了使用手机等移动设备,操作员期待下一代人机交互设备界面上,可以显示同种移动设备的操作界面。在工作环境中,除了管理和配送领域,新的智能设备逐渐出现在更多领域中。

伊顿 Moeller 系列 - 百年传承

伊顿 Moeller 系列拥有 100 多年的电机起动、控制和保护经验,为您提供久经考验的产品组合,帮助您更加可靠、高效、安全和可持续地使用能源。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826