隔离开关和凸轮开关
伊顿 凸轮开关 T 和负荷隔离开关 P
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 凸轮开关 T 和负荷隔离开关 P

伊顿高性能、坚固且紧凑的凸轮开关 T 和负荷隔离开关 P用于工业、贸易和建筑工程应用,十种基本开关类型(TM、T0、T3、T5,T5B、T6、T8、P1、P3 和 P5)采用四种不同的安装选项(表面安装、嵌入式安装、背面安装和配电板安装)。可以多个触点序列选择和配置它们。 

环境保护
IP65
额定电压
690 V 交流
额定电流
高达 315 A

定制配置

凸轮开关T和负荷隔离开关P可完全定制,以满足您的应用需求。

提供附件

伊顿凸轮开关 T 和负荷隔离开关 P 提供各种长度的轴、彩色手柄和众多附件。

EMC 屏幕

我们的封闭式 T0、P1 和 P3 隔离开关提供预装配的钢制 EMC(电磁兼容性)屏幕。
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826