伊顿 Dumeco DMV 和 DMM 旋转隔离开关是适用于工业开关面板和盘柜的理想解决方案。由于其具有出色的性能和质量并且坚固耐用,它们为涉及操作和维护的设备和人员提供了充分的安全保护。Dumeco 旋转隔离开关提供高达 690 V 交流电压和高达 3150 A 电流规格的产品。
(CCC认证范围至1250 A,如需更大规格产品,请咨询伊顿市场部)
伊顿的动画展示了其适用于机器和原始设备制造商 (MOEM) 应用的隔离开关和易熔保险丝电路保护解决方案
热线 1:800-988-1203
热线 2:400-921-0826