Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊顿 ZEB 电子式过载继电器

伊顿 ZEB 电子式过载继电器将 IEC 功率控制提升到了一个新的水平,ZEB IEC 系列包括正反转接触器与起动器以及过载继电器和附件,封闭式控制选件包括带断路器的金属和非金属机柜以及北美或欧式保险丝,使用 ZEB IEC 系列过载继电器可节省空间并缩短工程设计时间。

核心功能

  • 电子线圈控制器允许接触器降低功耗并产生更少的热量,从而降低冷却要求,能够为每个机柜安装更多的接触器/起动器,并延长携带控制信号的先导装置的使用寿命
  • 交流和直流装置通过电子控制线圈系统达到相同尺寸,能够节省空间并缩短工程设计时间
  • 直流控制接触器中的集成抑制器通过限制订购和库存的产品数量,降低了总物流和库存成本
  • 无需布线,因此提高了安装和维护效率
  • 接触器双端子拥有单独插口,电流高达 400 A,在使用不同尺寸的电线时提供安装和应用灵活性,改进了连接完整性,可减少布线故障
如何从伊顿购买
联系我们

热线 1:800-988-1203

热线 2:400-921-0826