控制、隔离和安全变压器可吸收短路,并确保在发生故障时提供安全的电气隔离。伊顿拥有全面的变压器系列,它们均依据 IEC/EN 61558 标准进行制造和测试。所有变压器均符合 IEC85 和 IEC16 标准中的 B 级绝缘等级要求,可确保 130 °C 的可靠连续温度,特殊树脂浸渍可保护变压器免受腐蚀,减少散热并尽可能减少嗡鸣声。控制、隔离和安全变压器的典型应用包括控制电路或 PELV 电路,多绕组变压器在单个灵活设备中结合了控制、隔离和安全变压器的功能。
伊顿 控制变压器 产品样本
热线电话 1:800-988-1203
热线电话 2:400-921-0826