低压配电及马达控制中心

伊顿精密配电柜

伊顿精密配电柜是伊顿针对机房配电易发单点故障的现状而精心设计研发的新一代配电柜,其独立分路监控和管理的设计可全面提升数据中心配电的可靠性,为其建设和管理带来全新的体验。该配电柜主要应用于中大型数据中心以及金融、电信、政府、机场、医院等企业的数据机房。继续访问,了解更多低压开关柜产品。

核心功能

设计灵活、安装便捷

  • 采用 19 英寸 42 U 标准尺寸的网络服务器机柜;
  • 采取模块化设计,节省安装占用空间;
  • 支持多种电源供电方案的定制,并可实现冗余系统;
  • 可在不断电状态下随时更换和扩展开关路数。

智能管理、操作简单

  • 配置 HMI 人机交互界面,可实时读取电能质量数据;
  • 采用标准 Modbus 通讯协议,支持远程实时监控;
  • 支持主回路及分路过压、欠压、过载、频率超限、零地电压异常和空开等故障的声光报警。
  • 面板可记录并保存历史信息,便于故障分析。

安全可靠、品质保证

  • 使用伊顿全系列核心元器件,确保高品质及高可靠性;
  • 采取双层门板设计,保障操作人员安全;
  • 配置可靠的接地系统及过压保护电路,保证供电可靠性;
  • 可选装热插拔开关、内置干式隔离变压器、防雷模块和 EPO / REPO 远程断电模块等。
productfamily.specification

精密配电柜

容量
输出电压
效率
输出开关
分路开关数
规格参数
容量

20–300kVA

输出电压

220VAC

效率

>97%

输出开关

10–63A(单相或三相)

分路开关数

21路-84路(单相,标准)/168路(单相/最大)

productfamily.downloadlink
X
Download Close