伊顿 Power Xpert® DX 低压马达控制及配电中心是伊顿推出的低压开关柜成套解决方案,引入了内部燃弧区域和电弧引燃防护区保护设计理念,可靠性及安全性高。该开关柜主要应用于重要的工业、石化、基础设施、数据中心和商业系统等,为其提供可靠的马达控制及配电功能,与伊顿的其它设备及服务相结合,构成伊顿低压配电及控制解决方案。继续访问,了解更多低压配电及控制系统产品。继续访问,了解更多低压开关柜产品
设计灵活
优化投资
运行可靠
一般数据 | 电气参数 | 机械参数 | 通讯协议 |
· 主要应用: 配电中心, 马达控制中心 · 满足标准: GB/T 7251 1&12, IEC/TR 61439 1&2, IEC 61641, IEC 60068 · MCC (马达控制中心), 至 132kW · PCC (配电控制中心), 至 6300A · PFC (功率因数补偿), 至 560kvar · VFD (变速驱动) |
· 额定运行电压:至 690Vac (50/60Hz) · 水平母线: 至 6300A · 配电母线额定电流 (MCC): 至 2000A · 额定短时耐受电流(Icw)至100Ka/0.5s · 内部燃弧等级至 100kA/0.3s, 保护类别: Class C & Class I |
· 高海拔应用至 4000m · 防护等级: IP31/42/43/54 · 抗震能力: 等级 AG2/AG5, IEC 60068-3-3 (地震烈度9度); · 柜体前后维护,电缆上、下进出线 · 运行环境温度: -5 °C ~ 40 °C |
· Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, Profitbus-DP, DeviceNet, Modbus, etc |