母线槽

伊顿 XAP 系列密集型母线槽

伊顿 XAP 系列密集型母线槽是伊顿根据市场需求而研发的密集型母线槽系统。该母线槽可垂直安装或水平安装,电流覆盖范围为 250 A 至 6300 A,适用于工厂、数据中心、商业中心等多个领域。继续访问,了解更多低压密集型母线槽产品。

核心功能

高安全性

  • 选择容量大于 50% 的相线作为接地系统,安全性高;
  • 采用 Mylar EL 聚酯薄膜作为绝缘介质,绝缘性能可达每层 10 kV 、防火等级可达 B 级、安全、环保;
  • 高兼容性
  • 兼容伊顿的 DX 系列配电柜和三箱;
  • 可提供防护等级高达 IP65 的馈线式母线和防护等级高达 IP54 的插拔式母线;
  • 提供全系列的分线单元产品和丰富的附件。

环保经济

  • 使用纯度高于 99.95% 的硬铜导体,线路损耗低;
  • 采用轻型环保的无磁性铝镁合金外壳,无磁滞涡流损耗;
  • 侧板采用模具挤压成型,机械强度高,散热性及动热稳定性好。

质量可靠

  • 符合 GB7251.1 / .6 与 IEC61439-1 / -6 标准,通过 CCC、CB 及 KEMA 认证;
  • 已通过 IEC61439 标准要求的耐火实验和 IEC60068 标准要求的 AG3 抗震实验,抗物理冲击水平已达到 IEC62262 标准要求的 IK10 等级。

productfamily.specification

XAP 系列密集型母线槽

额定工作电压 UE
额定绝缘电压 UI
额定冲击耐受电压 UIMP
额定电流 IN
额定短时耐受电流 ICW
规格参数
额定工作电压 UE

1000V

1000V

1000V

1000V

1000V

额定绝缘电压 UI

1000V

1000V

1000V

1000V

1000V

额定冲击耐受电压 UIMP

12kV

12kV

12kV

12kV

12kV

额定电流 IN

1000A

1600–2000A

2500A

3200A

4000A

额定短时耐受电流 ICW

50kA

65kA

80kA

100kA

120kA

productfamily.downloadlink
X
Download Close