伊顿 XAP 系列密集型母线槽是伊顿根据市场需求而研发的密集型母线槽系统。该母线槽可垂直安装或水平安装,电流覆盖范围为 250 A 至 6300 A,适用于工厂、数据中心、商业中心等多个领域。继续访问,了解更多低压密集型母线槽产品。
高安全性
环保经济
质量可靠
1000V
12kV
1000A
1600–2000A
2500A
3200A
4000A
50kA
65kA
80kA
100kA
120kA